Meny Sök

Paralella skyddpsluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D h d Köp
2,292 kr - 3,5654 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
85.0 mm
9.5 mm
81.0 mm
1,1855 kr - 1,8441 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,8899 kr - 1,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
2,3382 kr - 3,6372 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
2,5815 kr - 4,0156 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
1,3703 kr - 2,1315 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
1,7716 kr - 2,7558 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
  • av 4
Parallella skyddspluggar 81.0 mm LDPE - PCR Grön

20746827

Prisintervall
3,5654 kr - 2,292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    19.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 35.0 mm LDPE - PCR Grön

20746513

Prisintervall
1,8441 kr - 1,1855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 27.0 mm LDPE - PCR Grön

20746438

Prisintervall
1,3843 kr - 0,8899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 82.0 mm LDPE - PCR Grön

20746834

Prisintervall
3,6372 kr - 2,3382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 108.0 mm LDPE - PCR Grön

20746889

Prisintervall
4,0156 kr - 2,5815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 38.5 mm LDPE - PCR Grön

20746568

Prisintervall
2,1315 kr - 1,3703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20746698

Prisintervall
2,7558 kr - 1,7716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Färg
    Grön