Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
5,1244 kr - 5,6938 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
7,4926 kr - 8,3251 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,5331 kr - 0,8294 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1377 kr - 1,7699 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,3283 kr - 0,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,4445 kr - 0,6915 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
1,0963 kr - 1,7054 kr 1800 I lager
0,4723 kr - 0,7347 kr Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,6395 kr - 0,9947 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,7826 kr - 1,2175 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
1,2206 kr - 1,8988 kr Fråga angående leveranstidhär
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
1,4279 kr - 2,2211 kr Fråga angående leveranstidhär
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
2,0436 kr - 3,179 kr Fråga angående leveranstidhär
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7366 kr - 1,1459 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,1685 kr - 0,2622 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,179 kr - 0,2785 kr 5400 I lager
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,2236 kr - 0,2485 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,2737 kr - 0,4258 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,2967 kr - 0,4616 kr 3960 I lager
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20745974

Prisintervall
5,6938 kr - 5,1244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 200.0 mm LDPE - PCR Grön

20746094

Prisintervall
8,3251 kr - 7,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.5 mm LDPE - PCR Grön

20744540

Prisintervall
0,8294 kr - 0,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 65.0 mm LDPE - PCR Grön

20744380

Prisintervall
1,7699 kr - 1,1377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN65
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 25.5 mm LDPE - PCR Grön

20744427

Prisintervall
0,5107 kr - 0,3283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN25
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 33.0 mm LDPE - PCR Grön

20744342

Prisintervall
0,6915 kr - 0,4445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 64.0 mm LDPE - PCR Grön

20744373

Prisintervall
1,7054 kr - 1,0963 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 34.5 mm LDPE - PCR Grön

20744496

Prisintervall
0,7347 kr - 0,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 44.0 mm LDPE - PCR Grön

20744588

Prisintervall
0,9947 kr - 0,6395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 53.0 mm LDPE - PCR Grön

20744632

Prisintervall
1,2175 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 67.0 mm LDPE - PCR Grön

20744731

Prisintervall
1,8988 kr - 1,2206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 71.5 mm LDPE - PCR Grön

20744779

Prisintervall
2,2211 kr - 1,4279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 86.0 mm LDPE - PCR Grön

20744885

Prisintervall
3,179 kr - 2,0436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 99.0 mm LDPE - PCR Grön

20744991

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 50.0 mm LDPE - PCR Grön

20745035

Prisintervall
1,1459 kr - 0,7366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN50
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 9.0 mm LDPE - PCR Grön

20745158

Prisintervall
0,2622 kr - 0,1685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlekar
    1/8'' GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 10.5 mm LDPE - PCR Grön

20745189

Prisintervall
0,2785 kr - 0,179 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN10
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20745295

Prisintervall
0,2485 kr - 0,2236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 21.0 mm LDPE - PCR Grön

20745394

Prisintervall
0,4258 kr - 0,2737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 23.0 mm LDPE - PCR Grön

20745431

Prisintervall
0,4616 kr - 0,2967 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR