Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,7219 kr - 1,1229 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
1,5829 kr - 2,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4693 kr - 2,2856 kr Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
1,0134 kr - 1,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,6267 kr - 0,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,1463 kr - 0,2276 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,3028 kr - 0,471 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,5225 kr - 0,8128 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,767 kr - 1,1931 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
1,6723 kr - 2,6014 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1554 kr - 0,2418 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1827 kr - 0,2842 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,2282 kr - 0,2535 kr 3960 I lager
16.5 mm
19.5 mm
0,285 kr - 0,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,1755 kr - 0,195 kr 5940 I lager
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,2328 kr - 0,2587 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
  • av 10
Parallella skyddspluggar 49.0 mm LDPE - PCR Grön

20744618

Prisintervall
1,1229 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 76.0 mm LDPE - PCR Grön

20744311

Prisintervall
2,4622 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 93.0 mm LDPE - PCR Grön

20744953

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 72.0 mm LDPE - PCR Grön

20744786

Prisintervall
2,2856 kr - 1,4693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 63.0 mm LDPE - PCR Grön

20744717

Prisintervall
1,5765 kr - 1,0134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 43.0 mm LDPE - PCR Grön

20745011

Prisintervall
0,9748 kr - 0,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 91.0 mm LDPE - PCR Grön

20744939

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 88.0 mm LDPE - PCR Grön

20744908

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 95.0 mm LDPE - PCR Grön

20745042

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 5.5 mm LDPE - PCR Grön

20745080

Prisintervall
0,2276 kr - 0,1463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 23.5 mm LDPE - PCR Grön

20745448

Prisintervall
0,471 kr - 0,3028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 37.0 mm LDPE - PCR Grön

20744533

Prisintervall
0,8128 kr - 0,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 52.0 mm LDPE - PCR Grön

20744625

Prisintervall
1,1931 kr - 0,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 82.0 mm LDPE - PCR Grön

20744847

Prisintervall
2,6014 kr - 1,6723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 7.0 mm LDPE - PCR Grön

20745110

Prisintervall
0,2418 kr - 0,1554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 11.0 mm LDPE - PCR Grön

20745196

Prisintervall
0,2842 kr - 0,1827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 16.5 mm LDPE - PCR Grön

20745301

Prisintervall
0,2535 kr - 0,2282 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Parallella skyddspluggar 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20745417

Prisintervall
0,4433 kr - 0,285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20745172

Prisintervall
0,195 kr - 0,1755 kr

Lagernivåer
5940 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 17.0 mm LDPE - PCR Grön

20745318

Prisintervall
0,2587 kr - 0,2328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR