Meny Sök

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

I lager

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Total höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
8000 I lager
Naturfärgad
Rund
8.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Rund
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Rund
11.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Rektangulär
14.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Rund
9.1 mm
5,4948 kr - 15,7768 kr 9639 I lager
Svart
Rund
20.0 mm
Stopp 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

10556702


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    8.3 mm
Stopp 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Naturfärgad

10605936


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    18.0 mm
Stopp 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

10633748


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    11.4 mm
Stopp 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

10425305


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rektangulär
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    14.5 mm
Stopp 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Naturfärgad

10627723


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926300090
  • Basmaterial
    Nylon
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.1 mm
Fötter som kläms fast 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10340769

Prisintervall
15,7768 kr - 5,4948 kr

Lagernivåer
9639 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    20.0 mm