Meny Sök

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

I lager

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Typ Fotdiameter Köp
10316344 2,0682 kr - 2,0682 kr 1554 I lager
PVC
Svart
19.0 mm
Påtryckbara fötter med platt knapp
19.0 mm
0,4734 kr - 0,6891 kr 18000 I lager
LDPE
Naturfärgad
6.3 mm
Tryckmonterade fötter
12.0 mm
0,7069 kr - 1,3282 kr 4525 I lager
LDPE
Svart
4.0 mm
STEM-stapelplugg
19.0 mm
Fötter som kläms fast 19.0 mm 19.0 mm PVC Svart

10316344

Prisintervall
2,0682 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
1554 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Basens höjd
    19.0 mm
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Typ
    Påtryckbara fötter med platt knapp
Tryckmonterade fötter 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10127636

Prisintervall
0,6891 kr - 0,4734 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Basens höjd
    6.3 mm
  • Maximal kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
Stopp 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Svart

10127605

Prisintervall
1,3282 kr - 0,7069 kr

Lagernivåer
4525 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Maximal kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund