Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,9118 kr - 2,1243 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,2029 kr - 1,485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,2029 kr - 1,485 kr 998 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2029 kr - 1,485 kr 11970 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,8221 kr - 2,0245 kr 5990 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,1167 kr - 1,1624 kr 49000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 26000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
1,4126 kr - 1,4703 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,0139 kr - 1,446 kr 260876 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,1167 kr - 1,1624 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
1,4126 kr - 1,4703 kr 3900 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,7874 kr - 2,2067 kr 2000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,7874 kr - 2,2067 kr 21000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
2,4506 kr - 3,0256 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
1,2029 kr - 1,485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,4996 kr - 1,6616 kr 5000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
1,2284 kr - 1,2786 kr 14635 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,2284 kr - 1,2786 kr 6694 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
1,2284 kr - 1,2786 kr 3990 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
1,0412 kr - 1,4872 kr 727 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487754

Prisintervall
2,1243 kr - 1,9118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001868

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001844

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001820

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
11970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022764

Prisintervall
2,0245 kr - 1,8221 kr

Lagernivåer
5990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023396

Prisintervall
1,1624 kr - 1,1167 kr

Lagernivåer
49000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022948

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023358

Prisintervall
1,4703 kr - 1,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151464

Prisintervall
1,446 kr - 1,0139 kr

Lagernivåer
260876 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023259

Prisintervall
1,1624 kr - 1,1167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023334

Prisintervall
1,4703 kr - 1,4126 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001875

Prisintervall
2,2067 kr - 1,7874 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001899

Prisintervall
2,2067 kr - 1,7874 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10366073

Prisintervall
3,0256 kr - 2,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001806

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023402

Prisintervall
1,6616 kr - 1,4996 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023280

Prisintervall
1,2786 kr - 1,2284 kr

Lagernivåer
14635 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023365

Prisintervall
1,2786 kr - 1,2284 kr

Lagernivåer
6694 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023310

Prisintervall
1,2786 kr - 1,2284 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151426

Prisintervall
1,4872 kr - 1,0412 kr

Lagernivåer
727 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm