Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,4078 kr - 2,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,0011 kr - 1,3745 kr 7503 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5512 kr - 1,7235 kr 7636 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7366 kr - 1,9295 kr 36570 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 5791 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
2,2969 kr - 2,6138 kr 2970 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr 11046 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 62 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
2,7088 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr 4000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,824 kr - 2,456 kr 29999 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
1,7773 kr - 1,9748 kr 72000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 2095 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,824 kr - 2,456 kr 40895 I lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
1,4347 kr - 1,5942 kr 2007 I lager
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,2066 kr - 1,3109 kr 113024 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 3530 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 500 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 10255 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023624

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002339

Prisintervall
1,3745 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
7503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm PA6 Naturfärgad

10381786

Prisintervall
1,7235 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
7636 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023662

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023075

Prisintervall
1,9295 kr - 1,7366 kr

Lagernivåer
36570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.8 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002155

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
5791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023518

Prisintervall
2,6138 kr - 2,2969 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023433

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
11046 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002353

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023709

Prisintervall
3,0889 kr - 2,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023747

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002001

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
29999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023914

Prisintervall
1,9748 kr - 1,7773 kr

Lagernivåer
72000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd B
    1.5 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002322

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
2095 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002025

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
40895 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023945

Prisintervall
1,5942 kr - 1,4347 kr

Lagernivåer
2007 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002162

Prisintervall
1,3109 kr - 1,2066 kr

Lagernivåer
113024 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002247

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
3530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023822

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023785

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
10255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm