Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,5081 kr - 1,8376 kr 3977 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 73000 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 1999 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr 29300 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
1,4915 kr - 1,6572 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 7035 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
14.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 606 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
2,7088 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,8561 kr - 2,0624 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,4224 kr - 1,7266 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,1926 kr - 1,2413 kr 4009 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
1,749 kr - 1,749 kr 2970 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
1,0376 kr - 2,0716 kr 2615 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
1,4204 kr - 2,5996 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
1,4559 kr - 1,6132 kr 1000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
1,4348 kr - 1,7935 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023723

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
3977 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022986

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
73000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023716

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023792

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002209

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
29300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023907

Prisintervall
1,6572 kr - 1,4915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd B
    1.5 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022993

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
7035 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023846

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023761

Prisintervall
3,0889 kr - 2,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023686

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001813

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487754

Prisintervall
2,0624 kr - 1,8561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022917

Prisintervall
1,7266 kr - 1,4224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.5 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10557181

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023181

Prisintervall
1,2413 kr - 1,1926 kr

Lagernivåer
4009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151884

Prisintervall
1,749 kr - 1,749 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151808

Prisintervall
2,0716 kr - 1,0376 kr

Lagernivåer
2615 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 Naturfärgad

10067710

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.8 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023143

Prisintervall
1,6132 kr - 1,4559 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 21.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151570

Prisintervall
1,7935 kr - 1,4348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm