De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.
Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.
Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
Material: Stål, Mässing Serienummer: SR12031, SR12032
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Typ av klämma | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 078,9224 kr - 1 269,2718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 1 166,8941 kr - 1 372,8304 kr | 10 I lager |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 1 223,2195 kr - 1 439,0749 kr | 14 I lager |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 1 078,9224 kr - 1 269,2718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 1 223,2195 kr - 1 439,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
| 1 166,8941 kr - 1 372,8304 kr | 6 I lager |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 1 132,532 kr - 1 332,328 kr | 28 I lager |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 1 070,6566 kr - 1 259,589 kr | 1 I lager |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 1 132,532 kr - 1 332,328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 951,6291 kr - 1 119,5429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 1 132,532 kr - 1 332,328 kr | 98 I lager |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 1 078,9224 kr - 1 269,2718 kr | 21 I lager |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 1 223,2195 kr - 1 439,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 1 166,8941 kr - 1 372,8304 kr | 3 I lager |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 1 070,6566 kr - 1 259,589 kr | 8 I lager |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta