Flatkabelklämmor är utformade för att hålla fast flatkablar och har en självhäftande tejp av hög kvalitet på baksidan. De är sidomonterade för enkel åtkomst. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre höjd | Längd, klämmans arm | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0128 kr - 5,0128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,9742 kr - 2,268 kr | 12296 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,99 kr - 3,99 kr | 83022 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,6628 kr - 2,6628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9349 kr - 1,1524 kr | 132 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 9,1895 kr - 9,9817 kr | 2900 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,1669 kr - 1,5089 kr | 3000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 3,0179 kr - 4,1422 kr | 2000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,8255 kr | 46643 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,0773 kr - 2,2533 kr | 713 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,4941 kr - 1,4941 kr | 2500 I lager |
|
|
||
| 3,0396 kr - 3,4901 kr | 18000 I lager |
|
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 30005 I lager |
|
|
||
| 1,1287 kr - 1,5533 kr | 18900 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 2,6432 kr - 3,0349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 10245798 | 2,2634 kr - 2,2634 kr | 14468 I lager |
|
|
|
| 2,6924 kr - 3,0327 kr | 15983 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,8936 kr - 3,4469 kr | 6000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta