Meny Sök

Platta brickor - Metall

I lager

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
10503515 Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
  • av 3
Avslutningsbricka 4.0 mm 10.0 mm M4 Rostfritt stål

10503539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 30.0 mm M12 Rostfritt stål

10503492


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 25.0 mm M10 Rostfritt stål

10503454


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Rostfritt stål

10503485


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Rostfritt stål

10503508


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Rostfritt stål

10503447


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 40.0 mm M12 Rostfritt stål

10503515


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Rostfritt stål

10503461


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 5.0 mm 16.0 mm M5 Rostfritt stål

10503591


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 8.0 mm 26.0 mm M8 Rostfritt stål

10503676


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 40.0 mm M12 Stål

10503751


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 15.0 mm M6 Rostfritt stål

10503614


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

10503607


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Rostfritt stål

10503522


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 32.0 mm M10 Rostfritt stål

10503478


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stål

10503782


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stål

10503867


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 13.0 mm M4 Rostfritt stål

10503553


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Rostfritt stål

10503560


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 20.0 mm M6 Rostfritt stål

10503638


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund