Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3555 kr - 0,3555 kr | 12000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,6822 kr | 35727 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4127 kr - 0,5759 kr | 13500 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5757 kr - 2,8725 kr | 11850 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,1814 kr - 18,2121 kr | 109 I lager |
Brun
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,7475 kr - 57,2702 kr | 250 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3605 kr - 0,3605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0259 kr - 3,0259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3876 kr - 0,3876 kr | 89000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4155 kr - 0,4155 kr | 4427 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,8167 kr - 6,8049 kr | 5869 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3121 kr - 1,8127 kr | 178 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3751 kr - 0,3751 kr | 45743 I lager |
Naturfärgad
|
PA6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4038 kr - 0,4443 kr | 27300 I lager |
Svart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3344 kr - 1,3344 kr | 7858 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,534 kr - 0,534 kr | 14000 I lager |
Svart
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,1893 kr - 2,1893 kr | 22653 I lager |
Svart
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0695 kr - 1,0695 kr | 16631 I lager |
Svart
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,1375 kr - 3,1375 kr | 84792 I lager |
Svart
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3277 kr - 0,3277 kr | 12150 I lager |
Svart
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta