Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9163 kr - 0,9163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,4883 kr | 21979 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0183 kr - 1,4204 kr | 34224 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 3,2316 kr - 3,2316 kr | 122792 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6707 kr - 0,935 kr | 77431 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3447 kr - 0,3447 kr | 4031 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,0395 kr - 3,7199 kr | 7958 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,3732 kr - 21,2438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5501 kr - 0,5501 kr | 13000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 14000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,0327 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2841 kr - 1,2841 kr | 46800 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,676 kr - 0,753 kr | 7000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0237 kr - 1,6125 kr | 517 I lager |
Transparent
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10041949 | 0,7037 kr - 0,7037 kr | 311 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 53785 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8965 kr - 1,4586 kr | 14810 I lager |
Transparent
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5184 kr - 0,5184 kr | 121400 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,821 kr - 1,3343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Transparent
|
PC
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 4100 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm