Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4251 kr - 0,5931 kr 111220 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,623 kr - 2,9587 kr 16050 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 83858 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
10068427 2,298 kr - 2,298 kr 9576 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,428 kr - 0,428 kr 30427 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
3,9497 kr - 3,9497 kr 131 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,4452 kr - 0,4452 kr 23216 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
24,4599 kr - 58,9883 kr 250 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,9623 kr - 0,9623 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 63325 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,4159 kr - 0,4576 kr 61593 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,824 kr - 1,824 kr 7663 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9967 kr - 0,9967 kr 11000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 339 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,5501 kr - 0,5501 kr 55347 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,1016 kr - 1,1016 kr 9980 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,2222 kr - 1,2222 kr 34500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,623 kr - 1,623 kr 6670 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,982 kr - 1,982 kr 8033 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3506 kr - 0,3506 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • av 31
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Prisintervall
0,5931 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
111220 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041888

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
16050 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213384

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
83858 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068427

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
9576 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Prisintervall
0,428 kr - 0,428 kr

Lagernivåer
30427 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Prisintervall
3,9497 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068397

Prisintervall
0,4452 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
23216 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Prisintervall
58,9883 kr - 24,4599 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    37.0 mm
  • Ytterdiameter
    66.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Prisintervall
0,9623 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
63325 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Prisintervall
0,4576 kr - 0,4159 kr

Lagernivåer
61593 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042397

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
7663 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068045

Prisintervall
0,9967 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068038

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
339 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068007

Prisintervall
0,5501 kr - 0,5501 kr

Lagernivåer
55347 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Prisintervall
1,1016 kr - 1,1016 kr

Lagernivåer
9980 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Prisintervall
1,2222 kr - 1,2222 kr

Lagernivåer
34500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
6670 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
8033 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Prisintervall
0,3506 kr - 0,3506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund