Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2991 kr - 0,3495 kr | 132400 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2781 kr - 0,2781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3878 kr - 0,3878 kr | 63325 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2728 kr - 0,2728 kr | 571923 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 3,9497 kr - 3,9497 kr | 131 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 12732 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 27480 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7289 kr - 2,7289 kr | 21734 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9408 kr - 1,3122 kr | 13030 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,0197 kr - 1,0197 kr | 8010 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8574 kr - 0,8574 kr | 16153 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 1000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4883 kr - 0,4883 kr | 79956 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0384 kr - 1,0384 kr | 114380 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6434 kr - 0,6434 kr | 17494 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,1849 kr - 1,6421 kr | 533 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,1686 kr - 1,6273 kr | 18000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,3581 kr - 5,4736 kr | 13881 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | 14031 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4581 kr - 0,4581 kr | 26795 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta