Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2556 kr - 0,2786 kr | 29242 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4581 kr - 0,4581 kr | 23997 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0305 kr - 3,0305 kr | 9355 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7825 kr - 0,7825 kr | 30589 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8965 kr - 1,2515 kr | 59593 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,0488 kr - 1,4631 kr | 63557 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,6568 kr - 2,3078 kr | 10250 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | 5000 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,966 kr - 1,3477 kr | 29998 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,6273 kr - 2,2634 kr | 7490 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 14000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,8404 kr | 32503 I lager |
Svart
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,4083 kr - 0,4083 kr | 826 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 2,2486 kr - 4,0978 kr | 39206 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,8092 kr - 1,1287 kr | 26120 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,9735 kr - 5,4293 kr | 6100 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,7604 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,3536 kr - 1,7456 kr | 49547 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,2885 kr - 1,6568 kr | 31753 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3504 kr - 0,3504 kr | 74800 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta