Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,573 kr - 0,573 kr 48663 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1983 kr - 1,1983 kr 32282 I lager
Naturfärgad
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
3,6481 kr - 3,6481 kr 1371 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
3,3034 kr - 3,3034 kr 18803 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
3,6625 kr - 3,6625 kr 4922 I lager
Svart
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
7,3681 kr - 7,3681 kr 47 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,3059 kr - 0,3059 kr 32000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
3,1023 kr - 3,1023 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
2,3124 kr - 2,3124 kr 5793 I lager
Svart
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,6736 kr - 0,6736 kr 33404 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,8574 kr - 0,8574 kr 11989 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr 11950 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,7942 kr - 0,7942 kr 74769 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,8812 kr - 1,088 kr 34110 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 18365 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,7037 kr - 0,7037 kr 181953 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,5184 kr - 0,5184 kr 153 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
10068236 0,4883 kr - 0,4883 kr 70725 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
1,9102 kr - 1,9102 kr 10306 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
1,6373 kr - 1,6373 kr 83667 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
  • av 31
Bricka 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075142

Prisintervall
0,573 kr - 0,573 kr

Lagernivåer
48663 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Prisintervall
1,1983 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
32282 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Prisintervall
3,6481 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
1371 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068090

Prisintervall
3,3034 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
18803 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    39.5 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Prisintervall
3,6625 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
4922 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Prisintervall
7,3681 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Prisintervall
0,3059 kr - 0,3059 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Prisintervall
3,1023 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Prisintervall
2,3124 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
5793 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.2 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10068229

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
33404 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Prisintervall
0,8574 kr - 0,8574 kr

Lagernivåer
11989 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
11950 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068687

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
74769 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184851

Prisintervall
1,088 kr - 0,8812 kr

Lagernivåer
34110 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068311

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
18365 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Prisintervall
0,7037 kr - 0,7037 kr

Lagernivåer
181953 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Prisintervall
0,5184 kr - 0,5184 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068236

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
70725 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Prisintervall
1,9102 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
10306 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184950

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
83667 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad