Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
3.2 mm
1
0,4988 kr - 0,6464 kr 70998 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
3.8 mm
1
0,9342 kr - 1,2101 kr 397 I lager
26.2 mm
Naturfärgad
20.6 mm
3
0,8048 kr - 0,9935 kr 223 I lager
14.7 mm
Svart
9.5 mm
3
0,508 kr - 0,6583 kr 11856 I lager
10.7 mm
Svart
6.4 mm
3
1,0681 kr - 1,3187 kr 1564 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
25.4 mm
3
0,679 kr - 0,8383 kr 834 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
5
0,707 kr - 0,8728 kr 491 I lager
18.0 mm
Naturfärgad
14.0 mm
5
0,568 kr - 0,6873 kr 1000 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
5
0,3866 kr - 0,5015 kr 2689 I lager
10.0 mm
Naturfärgad
6.0 mm
5
1,4501 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
Svart
22.0 mm
3
0,4988 kr - 0,6464 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
3.2 mm
1
1,1229 kr - 1,4556 kr 66 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
5
0,5979 kr - 0,7751 kr 8988 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
14.3 mm
2
0,508 kr - 0,6583 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
Svart
6.4 mm
3
0,5584 kr - 0,6893 kr 1335 I lager
17.1 mm
Naturfärgad
12.7 mm
5
0,5539 kr - 0,6838 kr 2500 I lager
15.5 mm
Naturfärgad
11.1 mm
2
0,505 kr - 0,6553 kr 874 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
4.7 mm
1
0,505 kr - 0,6553 kr 10000 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
4.7 mm
1
0,4988 kr - 0,6464 kr 7998 I lager
6.4 mm
Svart
3.8 mm
1
  • av 5
Pluggar för metallplåt 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturfärgad

10407943


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.79 - 20.6 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.79 mm
Pluggar för metallplåt 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407950

Prisintervall
0,6464 kr - 0,4988 kr

Lagernivåer
70998 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10408087

Prisintervall
1,2101 kr - 0,9342 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10408025

Prisintervall
0,9935 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
  • Färg
    Svart
Pluggar för metallplåt 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Svart

10408018

Prisintervall
0,6583 kr - 0,508 kr

Lagernivåer
11856 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Färg
    Svart
Pluggar för metallplåt 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10408094

Prisintervall
1,3187 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
1564 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407899

Prisintervall
0,8383 kr - 0,679 kr

Lagernivåer
834 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407905

Prisintervall
0,8728 kr - 0,707 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407882

Prisintervall
0,6873 kr - 0,568 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
Pluggar för metallplåt 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407875

Prisintervall
0,5015 kr - 0,3866 kr

Lagernivåer
2689 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Pluggar för metallplåt 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Svart

10407929

Prisintervall
1,8788 kr - 1,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Pluggar för metallplåt 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407936

Prisintervall
0,6464 kr - 0,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturfärgad

10407912

Prisintervall
1,4556 kr - 1,1229 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Pluggar för metallplåt 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10408063

Prisintervall
0,7751 kr - 0,5979 kr

Lagernivåer
8988 I lager
Egenskaper
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Svart

10407998

Prisintervall
0,6583 kr - 0,508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Färg
    Svart
Pluggar för metallplåt 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10408056

Prisintervall
0,6893 kr - 0,5584 kr

Lagernivåer
1335 I lager
Egenskaper
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10408049

Prisintervall
0,6838 kr - 0,5539 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 4.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407974

Prisintervall
0,6553 kr - 0,505 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10407981

Prisintervall
0,6553 kr - 0,505 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Pluggar för metallplåt 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Svart

10407967

Prisintervall
0,6464 kr - 0,4988 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.4 mm
  • Färg
    Svart