Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: Nylon 6/6, PA66, PA Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6822 kr - 0,9522 kr | 11652 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,9393 kr - 1,4937 kr | 16204 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,9953 kr - 1,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.976 in
24.8 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,7497 kr - 1,0456 kr | 12454 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Vit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,9393 kr - 1,4937 kr | 6063 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 1,1073 kr - 1,5368 kr | 772 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Vit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,3328 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,2869 kr - 1,7809 kr | 4350 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6492 kr - 0,6492 kr | 63599 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,6937 kr - 0,9666 kr | 13450 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Grå
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,6937 kr - 0,9666 kr | 9410 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Vit
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,9953 kr - 1,5799 kr | 9858 I lager |
0.976 in
24.8 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6032 kr - 0,6032 kr | 79002 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6937 kr - 0,9666 kr | 2691 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,9393 kr - 1,4937 kr | 4743 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,5687 kr - 0,5687 kr | 28040 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,1073 kr - 1,5368 kr | 20247 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Svart
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,8933 kr - 1,2481 kr | 58500 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 1,2869 kr - 1,7809 kr | 4897 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6377 kr - 0,6377 kr | 41579 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta