Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2549 kr - 19,6482 kr | 855 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
LDPE - PIR
|
2.335 in
59.3 mm
|
|
||
| 1,1036 kr - 2,6283 kr | 35200 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| 1,9971 kr - 3,3987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| 1,6568 kr - 2,7546 kr | 16380 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
LDPE
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| 1,0873 kr - 5,337 kr | 4000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 0,6938 kr - 1,2025 kr | 288900 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,2308 kr - 3,0135 kr | 3600 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 5,5476 kr - 10,6338 kr | 205 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 1,1568 kr - 1,4453 kr | 1152 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 1,4172 kr - 3,3127 kr | 32900 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,497 kr - 1,8478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 1,0237 kr - 3,5957 kr | 113500 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 1,5533 kr - 5,4768 kr | 3250 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 2,7072 kr - 9,522 kr | 3300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 2,648 kr - 6,299 kr | 20655 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| 0,6361 kr - 0,7959 kr | 4150 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,926 kr - 1,1568 kr | 119178 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5237 kr - 1,9643 kr | 16200 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,8683 kr - 1,0858 kr | 6735 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,926 kr - 1,1568 kr | 18532 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta