Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
0,5529 kr - 2,0525 kr 11339 I lager
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE
17.8 mm
1
3,5476 kr - 6,1752 kr 855 I lager
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE
55.0 mm
1
0,6176 kr - 0,7727 kr 1019 I lager
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
2
1,824 kr - 2,996 kr 14318 I lager
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
1,0815 kr - 3,798 kr 9900 I lager
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
1,0556 kr - 5,1815 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
1,1949 kr - 2,9258 kr 4000 I lager
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
1
5,386 kr - 10,3241 kr 1397 I lager
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE
48.2 mm
1
0,9939 kr - 3,491 kr 68897 I lager
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
1,6086 kr - 2,6743 kr 22222 I lager
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
0,4826 kr - 1,7939 kr 116 I lager
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE
11.7 mm
1
0,5185 kr - 1,2649 kr 10070 I lager
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE
16.4 mm
1
1,0154 kr - 2,4638 kr 14801 I lager
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
1
1,3759 kr - 3,2162 kr 6300 I lager
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,4294 kr - 1,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE
10.9 mm
1
2,5709 kr - 6,1155 kr 21145 I lager
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,787 kr - 0,9853 kr 100 I lager
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
2
1,2366 kr - 1,5368 kr 1098 I lager
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
2
5,8169 kr - 8,1437 kr 240 I lager
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE
67.4 mm
1
1,1705 kr - 4,1051 kr 38795 I lager
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 24.5 mm 17.8 mm LDPE Röd

10073162

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
11339 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    13/16";1/2"
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 55.0 mm LDPE Röd

10073209

Prisintervall
6,1752 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 11.5 mm 14.5 mm LDPE Gul

10287484

Prisintervall
0,7727 kr - 0,6176 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 34.1 mm LDPE Orange

10153024

Prisintervall
2,996 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
14318 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 20.6 mm 12.7 mm LDPE Orange

10152911

Prisintervall
3,798 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 14.3 mm 11.4 mm LDPE Orange

10152904

Prisintervall
5,1815 kr - 1,0556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 24.7 mm LDPE Röd

10073186

Prisintervall
2,9258 kr - 1,1949 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M28;M30;1 1/8"
Plugg med dragtunga i centrum 26.4 mm 48.2 mm LDPE Röd

10073193

Prisintervall
10,3241 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
1397 I lager
Egenskaper
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 19.8 mm 15.5 mm LDPE Orange

10152935

Prisintervall
3,491 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
68897 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 25.4 mm 32.8 mm LDPE Orange

10153000

Prisintervall
2,6743 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
22222 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 22.0 mm 11.7 mm LDPE Röd

10073131

Prisintervall
1,7939 kr - 0,4826 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 23.5 mm 16.4 mm LDPE Röd

10073155

Prisintervall
1,2649 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
10070 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 29.0 mm 22.5 mm LDPE Röd

10070864

Prisintervall
2,4638 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
14801 I lager
Egenskaper
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 19.1 mm 9.2 mm LDPE Orange

10153079

Prisintervall
3,2162 kr - 1,3759 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 20.3 mm 10.9 mm LDPE Röd

10073124

Prisintervall
1,6048 kr - 0,4294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M12;1/2";1/4"
Plugg med dragtunga i centrum 28.6 mm 41.0 mm LDPE Orange

10153048

Prisintervall
6,1155 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
21145 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Plugg med dragtunga i centrum 11.5 mm 15.5 mm LDPE Gul

10287491

Prisintervall
0,9853 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga i centrum 13.5 mm 29.5 mm LDPE Gul

10287576

Prisintervall
1,5368 kr - 1,2366 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 67.4 mm LDPE Röd

10073223

Prisintervall
8,1437 kr - 5,8169 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    1
Plugg med dragtunga i centrum 21.3 mm 18.5 mm LDPE Orange

10152942

Prisintervall
4,1051 kr - 1,1705 kr

Lagernivåer
38795 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded