Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6176 kr - 0,7727 kr | 1019 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
1,1949 kr - 2,9258 kr | 4000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.972 in
24.7 mm
|
1
|
||
10287514 | 0,8431 kr - 1,0542 kr | 1254 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|
1,0556 kr - 5,1815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
5,386 kr - 10,3241 kr | 1397 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE
|
1.898 in
48.2 mm
|
1
|
||
1,824 kr - 2,996 kr | 14318 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
0,5616 kr - 0,7037 kr | 11970 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
10287415 | 0,3375 kr - 0,4222 kr | 4655 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|
0,3375 kr - 0,4222 kr | 14079 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,28 kr - 0,3504 kr | 477 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
0,5616 kr - 0,7037 kr | 14000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
0,28 kr - 0,3504 kr | 41000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,28 kr - 0,3504 kr | 6409 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
0,5616 kr - 0,7037 kr | 45374 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
2
|
||
0,9533 kr - 1,483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2
|
||
1,0792 kr - 1,6788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
2
|
||
0,8357 kr - 1,30 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
1,0111 kr - 1,5729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
2
|
||
0,9337 kr - 1,4525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
2
|
||
0,9234 kr - 1,4364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta