Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Färg Material D Köp
1,0533 kr - 3,9453 kr 87000 I lager
11.5 mm
9.5 mm
Naturfärgad
TPE
15.5 mm
1,9379 kr - 4,2251 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
41.5 mm
Blå
LDPE
49.3 mm
1,0651 kr - 2,2088 kr Fråga angående leveranstidhär
24.8 mm
22.1 mm
Blå
LDPE
28.6 mm
0,8402 kr - 1,7583 kr 11300 I lager
16.1 mm
14.0 mm
Blå
LDPE
19.8 mm
0,8462 kr - 2,0551 kr 12514 I lager
8.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
TPE
12.0 mm
1,4438 kr - 5,3936 kr 13990 I lager
16.2 mm
14.2 mm
Naturfärgad
TPE
20.2 mm
2,1746 kr - 8,1569 kr 36000 I lager
31.5 mm
29.0 mm
Naturfärgad
TPE
35.5 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 35500 I lager
12.5 mm
10.5 mm
Naturfärgad
TPE
16.5 mm
3,1854 kr - 4,2561 kr 51700 I lager
46.4 mm
45.7 mm
Blå
LDPE
51.6 mm
0,9675 kr - 3,6123 kr 6499 I lager
9.5 mm
7.0 mm
Naturfärgad
TPE
13.5 mm
3,5948 kr - 7,5492 kr 1100 I lager
57.4 mm
56.7 mm
Blå
LDPE
63.5 mm
2,7812 kr - 6,0269 kr 1030 I lager
52.7 mm
48.2 mm
Blå
LDPE
57.2 mm
1,5681 kr - 3,293 kr 5674 I lager
31.2 mm
28.2 mm
Blå
LDPE
38.5 mm
1,8953 kr - 5,3435 kr 4210 I lager
12.3 mm
10.7 mm
Blå
LDPE
15.1 mm
1,8492 kr - 3,8833 kr 18000 I lager
9.3 mm
7.6 mm
Blå
LDPE
13.5 mm
1,9231 kr - 4,0386 kr 1529 I lager
40.6 mm
39.6 mm
Blå
LDPE
47.6 mm
0,8787 kr - 2,0939 kr 5060 I lager
19.9 mm
17.5 mm
Blå
LDPE
23.8 mm
1,4941 kr - 3,1377 kr 7750 I lager
29.1 mm
25.3 mm
Blå
LDPE
33.3 mm
1,7456 kr - 3,6037 kr 30180 I lager
32.4 mm
29.6 mm
Blå
LDPE
35.7 mm
0,6819 kr - 1,485 kr 40000 I lager
10.1 mm
8.4 mm
Blå
LDPE
14.3 mm
  • av 4
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturfärgad

10275948

Prisintervall
3,9453 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
87000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 44.5 mm 41.5 mm LDPE Blå

10162804

Prisintervall
4,2251 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blå

10162729

Prisintervall
2,2088 kr - 1,0651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blå

10162699

Prisintervall
1,7583 kr - 0,8402 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 6.0 mm TPE Naturfärgad

10275917

Prisintervall
2,0551 kr - 0,8462 kr

Lagernivåer
12514 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 16.2 mm 14.2 mm TPE Naturfärgad

10275993

Prisintervall
5,3936 kr - 1,4438 kr

Lagernivåer
13990 I lager
Egenskaper
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 31.5 mm 29.0 mm TPE Naturfärgad

10276075

Prisintervall
8,1569 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 10.5 mm TPE Naturfärgad

10275955

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
35500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blå

10162811

Prisintervall
4,2561 kr - 3,1854 kr

Lagernivåer
51700 I lager
Egenskaper
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturfärgad

10275924

Prisintervall
3,6123 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
6499 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blå

10162859

Prisintervall
7,5492 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blå

10162842

Prisintervall
6,0269 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blå

10162767

Prisintervall
3,293 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
5674 I lager
Egenskaper
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blå

10162675

Prisintervall
5,3435 kr - 1,8953 kr

Lagernivåer
4210 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blå

10162866

Prisintervall
3,8833 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blå

10162798

Prisintervall
4,0386 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
1529 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blå

10162705

Prisintervall
2,0939 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
5060 I lager
Egenskaper
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blå

10162750

Prisintervall
3,1377 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blå

10162774

Prisintervall
3,6037 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
30180 I lager
Egenskaper
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
Plugg med dragtunga på sidan 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blå

10162873

Prisintervall
1,485 kr - 0,6819 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå