Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
1,6283 kr - 3,6037 kr 2516 I lager
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Röd
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC Gängor
1,357 kr - 2,9855 kr 10009 I lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Röd
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC Gängor
1,015 kr - 2,2274 kr 6400 I lager
3/4 in UNF/JIC; M18
Röd
18.3 mm
21.5 mm
BSP-gängor
1,9102 kr - 4,2251 kr 7750 I lager
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Röd
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC Gängor
0,737 kr - 1,6092 kr 89630 I lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Röd
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC Gängor
1,248 kr - 2,737 kr 9000 I lager
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Röd
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC Gängor
0,8189 kr - 1,864 kr 43731 I lager
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Röd
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC Gängor
0,8262 kr - 1,8112 kr 151500 I lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Röd
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC Gängor
2,6009 kr - 5,7163 kr 18200 I lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Röd
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC Gängor
2,2552 kr - 4,9707 kr 5300 I lager
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Röd
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC Gängor
1,1271 kr - 2,476 kr 13777 I lager
1/2 in BSP/GAS; M20
Röd
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC Gängor
1,453 kr - 2,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metriska Gängor
0,7855 kr - 2,9298 kr 8128 I lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blå
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
1,0577 kr - 2,2896 kr 100 I lager
7/8
Gul
20.3 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9083 kr - 2,0224 kr 3404 I lager
3/4
Gul
17.2 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9228 kr - 1,2919 kr 62790 I lager
1/2
Gul
11.1 mm
6.9 mm
UNF Gängor
1
0,4704 kr - 1,1442 kr 7000 I lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blå
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
1,6154 kr - 3,3241 kr 7098 I lager
1-1/16-12
Gul
24.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
0,9364 kr - 1,9354 kr 6037 I lager
11/16
Gul
15.5 mm
7.4 mm
UNF Gängor
1
3,3138 kr - 7,1764 kr 5265 I lager
1-5/16
Gul
30.9 mm
8.6 mm
UNF Gängor
1
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084700

Prisintervall
3,6037 kr - 1,6283 kr

Lagernivåer
2516 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084694

Prisintervall
2,9855 kr - 1,357 kr

Lagernivåer
10009 I lager
Egenskaper
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10070420

Prisintervall
2,2274 kr - 1,015 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084717

Prisintervall
4,2251 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10071281

Prisintervall
1,6092 kr - 0,737 kr

Lagernivåer
89630 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084687

Prisintervall
2,737 kr - 1,248 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084663

Prisintervall
1,864 kr - 0,8189 kr

Lagernivåer
43731 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084656

Prisintervall
1,8112 kr - 0,8262 kr

Lagernivåer
151500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085622

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6009 kr

Lagernivåer
18200 I lager
Egenskaper
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10085776

Prisintervall
4,9707 kr - 2,2552 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric;BSP Röd LDPE - PIR

10084670

Prisintervall
2,476 kr - 1,1271 kr

Lagernivåer
13777 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,8612 kr - 1,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Plugg med snäppfäste UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blå LDPE - PIR

10085202

Prisintervall
2,9298 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
8128 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 7/8" UNF Gul LDPE

10158869

Prisintervall
2,2896 kr - 1,0577 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 3/4" UNF Gul LDPE

10158814

Prisintervall
2,0224 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
3404 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1/2" UNF Gul LDPE

10158777

Prisintervall
1,2919 kr - 0,9228 kr

Lagernivåer
62790 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blå LDPE - PIR

10085165

Prisintervall
1,1442 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Färg
    Blå
Plugg med snäppfäste UNF 1-1/16-12" UNF Gul LDPE

10158715

Prisintervall
3,3241 kr - 1,6154 kr

Lagernivåer
7098 I lager
Egenskaper
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Gul LDPE

10158791

Prisintervall
1,9354 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
6037 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    11/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul
Plugg med snäppfäste UNF 1-5/16" UNF Gul LDPE

10158746

Prisintervall
7,1764 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
5265 I lager
Egenskaper
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Gul