Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | d | h | D | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4944 kr - 14,4461 kr | 2240 I lager |
1-7/8
|
Gul
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9586 kr - 5,1571 kr | 31980 I lager |
7/16 in
|
Gul
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,6514 kr - 1,0133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
Röd
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,3485 kr - 0,5422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16 in
|
Röd
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF Gängor
|
4
|
||
| 0,9139 kr - 1,4217 kr | 99 I lager |
1;1/4 in
|
Röd
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,2795 kr - 0,4347 kr | 40000 I lager |
3/8 in; M16
|
Röd
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,5908 kr - 0,9191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M26; 1;1/16 in
|
Röd
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF Gängor
|
4
|
||
| 0,4931 kr - 0,767 kr | 8000 I lager |
3/4 in
|
Röd
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,4293 kr - 0,6678 kr | 20000 I lager |
5/8 in; 7/8 in
|
Röd
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,4293 kr - 0,6678 kr | 45000 I lager |
1/2 inM20
|
Röd
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,7673 kr - 1,1935 kr | 1800 I lager |
M30; 1;3/6 in
|
Röd
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metriska Gängor
|
4
|
||
| 0,9384 kr - 1,4597 kr | 5000 I lager |
1;1/2 in
|
Röd
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 1,2189 kr - 1,8961 kr | 100 I lager |
2 in
|
Röd
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,4155 kr - 0,6463 kr | 4500 I lager |
M14; 9/16 in
|
Röd
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metriska Gängor
|
4
|
||
| 0,2274 kr - 0,3537 kr | 36500 I lager |
1/8 in; M10
|
Röd
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,4378 kr - 0,681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11/16 in
|
Röd
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
4
|
||
| 0,2518 kr - 0,3918 kr | 44500 I lager |
1/4 in; 1/2 in
|
Röd
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gasrörsgängor
|
4
|
||
| 0,5175 kr - 0,805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Röd
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metriska Gängor
|
4
|
||
| 0,4378 kr - 0,681 kr | 90 I lager |
M18
|
Röd
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metriska Gängor
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta