Meny Sök

Popnitar

I lager

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
7677 I lager
5.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
10016 I lager
6.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
6382 I lager
6.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
33921 I lager
4.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
21697 I lager
4.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280942


Lagernivåer
7677 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973


Lagernivåer
10016 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.1 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966


Lagernivåer
6382 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.1 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280935


Lagernivåer
33921 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280928


Lagernivåer
21697 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280959


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit