Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.
Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.
Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.
Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8671 kr - 2,143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 1,5081 kr - 1,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 4,6119 kr - 11,2662 kr | 9151 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 5,7595 kr - 6,6322 kr | 26400 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 6,3914 kr - 7,0779 kr | 705 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 1,5512 kr - 1,7663 kr | 26900 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,9533 kr - 2,2212 kr | 22000 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,7803 kr - 5,2425 kr | 7940 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,298 kr - 2,6274 kr | 6993 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Grå
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 5,7595 kr - 6,5565 kr | 9518 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 2,688 kr - 5,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 2,153 kr - 4,3202 kr | 6820 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 4,1911 kr - 6,5638 kr | 3891 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 3,5761 kr - 5,5871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 13,4436 kr - 13,7021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.224 in
5.7 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 4,395 kr - 4,395 kr | 7677 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 4,1911 kr - 6,5638 kr | 315 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,6284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 2,7803 kr - 5,611 kr | 5442 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Vit
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 3,8698 kr - 3,8698 kr | 10016 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta