Meny Sök

Popnitar

I lager

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
7,9857 kr - 8,3304 kr 895 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
7,0127 kr - 8,2229 kr 793 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
6,6945 kr - 7,8521 kr 29 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon 6/6;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
5,834 kr - 7,7267 kr 1636 I lager
4.9 mm
Vit
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
2,456 kr - 2,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
Vit
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
2,7864 kr - 2,7864 kr 194063 I lager
3.3 mm
Vit
Nylon;PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
3,5592 kr - 3,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
Beige
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
3,7343 kr - 3,7343 kr Fråga angående leveranstidhär
5.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
2,5509 kr - 2,8365 kr 21697 I lager
4.1 mm
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
2,3772 kr - 6,4546 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
Nylon;Acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
0,7494 kr - 0,9251 kr 6712 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
1,3851 kr - 1,71 kr 995 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
1,5199 kr - 1,9104 kr 410 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,9531 kr - 1,1767 kr 2990 I lager
4.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
1,5799 kr - 1,7988 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
Grå
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
1,5799 kr - 1,7988 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
Beige
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
  • av 3
Popnit N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10153215

Prisintervall
8,3304 kr - 7,9857 kr

Lagernivåer
895 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10153222

Prisintervall
8,2229 kr - 7,0127 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10153208

Prisintervall
7,8521 kr - 6,6945 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10153185

Prisintervall
7,7267 kr - 5,834 kr

Lagernivåer
1636 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    11.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10153147

Prisintervall
2,5135 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Popnit N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10153123

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
194063 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
Popnit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10587218

Prisintervall
3,5592 kr - 3,5592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280959

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280928

Prisintervall
2,8365 kr - 2,5509 kr

Lagernivåer
21697 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

10406816

Prisintervall
6,4546 kr - 2,3772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    17.8 mm
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
Hylsa N/A 0.5 mm 2.8 mm (PT)

10223338

Prisintervall
0,9251 kr - 0,7494 kr

Lagernivåer
6712 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    9.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
Hylsa N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

10223369

Prisintervall
1,71 kr - 1,3851 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    14.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
Hylsa N/A 0.5 mm 2.8 mm (PT)

10223352

Prisintervall
1,9104 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 2.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
Hylsa N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

10223345

Prisintervall
1,1767 kr - 0,9531 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 4.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Ankarlängd
    11.4 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337981

Prisintervall
1,7988 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Huvuddiameter
    2.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Nittyp
    Popnit
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337998

Prisintervall
1,7988 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Huvuddiameter
    2.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Nittyp
    Popnit