Meny Sök

Positionsstyrt gångjärn med konstant vridmoment

I lager

Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Färg Material Maximalt vridmoment Total bredd Köp
1 171,1489 kr - 2 320,0641 kr 3 I lager
4.5 mm
67.0 mm
Svart
Aluminium
1.8 Nm
55.0 mm
1 205,9071 kr - 2 389,1352 kr 81 I lager
4.5 mm
67.0 mm
Svart
Aluminium
2.5 Nm
55.0 mm
1 339,4818 kr - 2 653,6563 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
67.0 mm
Svart
Aluminium
3.2 Nm
55.0 mm
157,4911 kr - 330,7314 kr 193 I lager
3.3 mm
35.0 mm
Svart
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
1 540,2748 kr - 3 051,4936 kr 6 I lager
4.5 mm
67.0 mm
Svart
Aluminium
4.5 Nm
55.0 mm
154,8137 kr - 325,1088 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
35.0 mm
Genomskinlig
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
87,7498 kr - 140,1593 kr 21 I lager
10.0 mm
57.0 mm
Svart
Polyamid
1.10 Nm
52.0 mm
63,0228 kr - 98,0355 kr 232 I lager
10.0 mm
57.0 mm
Svart
Polyamid
52.0 mm
82,7678 kr - 148,6723 kr 94 I lager
10.0 mm
57.0 mm
Svart
Polyamid
1.10 Nm
52.0 mm
Gångjärn med fast placering 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Svart

10281086

Prisintervall
2 320,0641 kr - 1 171,1489 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    1.8 Nm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Gångjärn med fast placering 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Svart

10281093

Prisintervall
2 389,1352 kr - 1 205,9071 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    2.5 Nm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Gångjärn med fast placering 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Svart

10281109

Prisintervall
2 653,6563 kr - 1 339,4818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    3.2 Nm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Gångjärn med fast placering 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Svart

10207970

Prisintervall
330,7314 kr - 157,4911 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.3 mm
  • Maximalt vridmoment
    0.3 Nm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Material
    Aluminium
Gångjärn med fast placering 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Svart

10281116

Prisintervall
3 051,4936 kr - 1 540,2748 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    4.5 Nm
  • Totallängd
    67.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Gångjärn med fast placering 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Genomskinlig

10207963

Prisintervall
325,1088 kr - 154,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.3 mm
  • Maximalt vridmoment
    0.3 Nm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Material
    Aluminium
Friktionsgångjärn 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Svart

10094846

Prisintervall
140,1593 kr - 87,7498 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.0 mm
  • Maximalt vridmoment
    1.10 Nm
  • Totallängd
    57.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Material
    Polyamid
Friktionsgångjärn 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Svart

10094839

Prisintervall
98,0355 kr - 63,0228 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.0 mm
  • Totallängd
    57.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Material
    Polyamid
  • Typ av montage
    Genomgående hål
Friktionsgångjärn 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Svart

10094853

Prisintervall
148,6723 kr - 82,7678 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.0 mm
  • Maximalt vridmoment
    1.10 Nm
  • Totallängd
    57.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Material
    Polyamid