Meny Sök

Räfflad knopp - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Köp
2348 I lager
M6
Mässing
366 I lager
M5
Mässing
3616 I lager
M8
Mässing
66 I lager
M8
Stål
318 I lager
M6
Mässing
663 I lager
M5
Stål
705 I lager
M6
Stål
355 I lager
M6
Stål
Vred med grepp 22.0 mm M6 PA Svart

10214374


Lagernivåer
2348 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Mässing
Vred med grepp 22.0 mm M5 PA Svart

10214367


Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Mässing
Vred med grepp 32.0 mm M8 PA Svart

10214398


Lagernivåer
3616 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Mässing
Vred med grepp 32.0 mm M8 PA Svart

10214435


Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Stål
Vred med grepp 32.0 mm M6 PA Svart

10214381


Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Mässing
Vred med grepp 22.0 mm M5 PA Svart

10214404


Lagernivåer
663 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Stål
Vred med grepp 22.0 mm M6 PA Svart

10214411


Lagernivåer
705 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Stål
Vred med grepp 32.0 mm M6 PA Svart

10214428


Lagernivåer
355 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Knoppmaterial
    PA
  • Gängans material
    Stål