Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 16,421 kr - 22,8963 kr | 2870 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | 5800 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 21,9687 kr - 41,8515 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 13,2246 kr - 17,5397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 18,1061 kr - 28,165 kr | 2446 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 47 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 517 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 19,6461 kr - 37,4282 kr | 1665 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 27,5632 kr - 33,1972 kr | 7 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,8853 kr - 28,2708 kr | 535 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 23,9658 kr - 50,3283 kr | 1650 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,4956 kr - 45,3132 kr | 1241 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 23,5698 kr - 29,3804 kr | 162 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,981 kr - 15,4298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta