Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0454 kr - 35,189 kr | 346 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Skaft med inställningsskruv
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 77,8471 kr - 163,479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Fenolplast
|
Skruvmontering
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
||
| 140,1235 kr - 185,4247 kr | 160 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 96,0876 kr - 98,6276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3748 kr - 21,7871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2264 kr - 4,395 kr | 7498 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 208,118 kr - 214,0541 kr | 36 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 89,1934 kr - 91,8662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 35,565 kr - 54,0044 kr | 973 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2686 kr - 3,1167 kr | 16000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 89,9116 kr - 89,9116 kr | 27 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 18,8153 kr - 41,322 kr | 5 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stål
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 18,2408 kr - 29,981 kr | 7597 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stål
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 106,5725 kr - 109,4087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 105,8544 kr - 108,8303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 30,5929 kr - 30,7365 kr | 43 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 92,2096 kr - 95,0605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,3748 kr - 21,7871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 22,406 kr - 22,6933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9624 kr - 4,0359 kr | 418 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta