Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
35,565 kr - 54,0044 kr 973 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
12.0 mm
PA
2,4999 kr - 3,4327 kr 24692 I lager
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
88,6189 kr - 88,6189 kr 260 I lager
44.0 mm
M8
Mässing
Threaded Hole
13.0 mm
PP
10,3748 kr - 21,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Mässing
Female
16.0 mm
PA
96,0876 kr - 98,6276 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M10
Mässing
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
149,9484 kr - 154,2662 kr 51 I lager
100.0 mm
M12
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
2,7184 kr - 3,7343 kr 5750 I lager
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
3,2264 kr - 4,395 kr 7498 I lager
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
22,406 kr - 22,6933 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Mässing
Female
5.0 mm
PA
89,1934 kr - 91,8662 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
2,2686 kr - 3,1167 kr 16000 I lager
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
30,5929 kr - 30,7365 kr 43 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Female
8.0 mm
PA
35,0454 kr - 35,189 kr 346 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Skaft med inställningsskruv
16.0 mm
PA
77,8471 kr - 163,479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Fenolplast
Skruvmontering
26.0 mm
PA
5,0869 kr - 6,9071 kr 1150 I lager
14.8 mm
M4
Aluminium
10.5 mm
PA6
  • av 2
Vred med grepp 50.0 mm M10 PA Svart

10333303

Prisintervall
54,0044 kr - 35,565 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 8.5 mm M3 PA Svart

10065921

Prisintervall
3,4327 kr - 2,4999 kr

Lagernivåer
24692 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Vred med grepp 44.0 mm M8 PP Svart

10188910

Prisintervall
88,6189 kr - 88,6189 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M6 16.0 mm PA Svart

10260838

Prisintervall
21,7871 kr - 10,3748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Ratt 63.0 mm Insats M10 PA Svart

10366653

Prisintervall
98,6276 kr - 96,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 100.0 mm M12 40.0 mm Stål PA

10366639

Prisintervall
154,2662 kr - 149,9484 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 10.5 mm M4 PA Svart

10065938

Prisintervall
3,7343 kr - 2,7184 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Vred med grepp 14.5 mm M6 PA Svart

10065952

Prisintervall
4,395 kr - 3,2264 kr

Lagernivåer
7498 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 16.0 mm Insats M4 5.0 mm PA Svart

10364222

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 63.0 mm M8 25.0 mm Stål PA

10366615

Prisintervall
91,8662 kr - 89,1934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 7.0 mm M2.5 PA Svart

10065914

Prisintervall
3,1167 kr - 2,2686 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Knoppdiameter
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 8.0 mm PA Svart

10364307

Prisintervall
30,7365 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 16.0 mm PA Svart

10222409

Prisintervall
35,189 kr - 35,0454 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Prisintervall
163,479 kr - 77,8471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    26.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp M4 10.5 mm PA6 Svart

20088026

Prisintervall
6,9071 kr - 5,0869 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Diameter, handhjul
    14.8 mm
  • Knoppdiameter
    14.8 mm
  • Färg
    Svart