Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
11,1886 kr - 28,3523 kr 217 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
19,0739 kr - 36,338 kr 1715 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
12,51 kr - 27,4474 kr 760 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
21,3432 kr - 40,69 kr 490 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
15,44 kr - 33,9251 kr 10790 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
66,3192 kr - 79,8576 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Hane
20.0 mm
PA
21,573 kr - 21,889 kr 290 I lager
25.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
16.0 mm
PA
22,722 kr - 43,2753 kr 192 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
16,5758 kr - 25,7845 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Hane
25.0 mm
PA
11,632 kr - 14,9804 kr 179 I lager
20.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Hane
10.0 mm
PA
21,7185 kr - 26,0686 kr 100 I lager
40.0 mm
M10
Zinkpläterat stål
Hane
30.0 mm
PA
86,8744 kr - 104,4755 kr 10 I lager
54.0 mm
M10
Zinkpläterat stål
Hane
50.0 mm
PA
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
28,8693 kr - 60,6257 kr 5920 I lager
28.0 mm
M8
Stål
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
34,2885 kr - 42,4853 kr 4 I lager
50.0 mm
M10
Zinkpläterat stål
Hane
30.0 mm
PP
2,614 kr - 2,614 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
10.0 mm
PA
15,9427 kr - 22,2294 kr 4470 I lager
23.0 mm
M5
Stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
25,7239 kr - 43,9934 kr 1341 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
50.0 mm
PA
70,5854 kr - 84,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Hane
16.0 mm
PA
22,1064 kr - 26,6862 kr 575 I lager
31.0 mm
M5
Zinkpläterat stål
Hane
40.0 mm
PP
  • av 6
Ratt 30.0 mm M6 20.0 mm PA Svart

10333143

Prisintervall
28,3523 kr - 11,1886 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 20.0 mm PA Svart

10333235

Prisintervall
36,338 kr - 19,0739 kr

Lagernivåer
1715 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 30.0 mm M6 30.0 mm PA Svart

10333150

Prisintervall
27,4474 kr - 12,51 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

10333242

Prisintervall
40,69 kr - 21,3432 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 30.0 mm M6 40.0 mm PA Svart

10333167

Prisintervall
33,9251 kr - 15,44 kr

Lagernivåer
10790 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M6 20.0 mm PA Svart

10188927

Prisintervall
79,8576 kr - 66,3192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    14.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
Räfflad knopp Tapp M6 16.0 mm PA Svart

10364291

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    11.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 40.0 mm PA Svart

10333259

Prisintervall
43,2753 kr - 22,722 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 20.0 mm M6 25.0 mm PA Svart

10188835

Prisintervall
25,7845 kr - 16,5758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M6 10.0 mm PA Svart

10188811

Prisintervall
14,9804 kr - 11,632 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Knopphöjd
    10.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Räfflad knopp 40.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

10188897

Prisintervall
26,0686 kr - 21,7185 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    14.0 mm
  • Total höjd
    57.0 mm
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M10 50.0 mm PA Svart

10188965

Prisintervall
104,4755 kr - 86,8744 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    17.5 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
Räfflad knopp 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Svart

10639634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Räfflad knopp 28.0 mm M8 30.0 mm PA Svart

10159774

Prisintervall
60,6257 kr - 28,8693 kr

Lagernivåer
5920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Skafthöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 50.0 mm M10 30.0 mm PP Svart

10189177

Prisintervall
42,4853 kr - 34,2885 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    63.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M5 10.0 mm PA Svart

10260869

Prisintervall
2,614 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Räfflad knopp 23.0 mm M5 25.0 mm PA Svart

10159675

Prisintervall
22,2294 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
4470 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Skafthöjd
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 50.0 mm M10 50.0 mm PA Svart

10333266

Prisintervall
43,9934 kr - 25,7239 kr

Lagernivåer
1341 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Knopp, mjuk yta 44.0 mm M8 16.0 mm PA Svart

10188934

Prisintervall
84,9851 kr - 70,5854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Knopphöjd
    14.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
Räfflad knopp 31.0 mm M5 40.0 mm PP Svart

10189030

Prisintervall
26,6862 kr - 22,1064 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Knopphöjd
    12.5 mm
  • Total höjd
    64.0 mm