Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1064 kr - 26,6862 kr | 575 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 21,3288 kr - 40,6325 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8394 kr - 17,0289 kr | 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 20,4671 kr - 20,7687 kr | 514 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 16,8476 kr - 37,0131 kr | 199 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 14,607 kr - 18,2695 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 17,5787 kr - 27,3446 kr | 3456 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 71,9118 kr - 89,1933 kr | 20 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0666 kr - 33,092 kr | 285 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 29,4439 kr - 61,8321 kr | 4931 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 26,0542 kr - 26,4277 kr | 10 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 33,5373 kr - 68,554 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 26,7604 kr - 32,2303 kr | 9 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 3,4758 kr - 12,9458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 13,142 kr - 27,5982 kr | 7274 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 23,2678 kr - 48,8625 kr | 1684 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1886 kr - 28,3523 kr | 217 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5065 kr - 22,2294 kr | 8598 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta