Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
404,8542 kr - 404,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Hongängad
22.0 mm
Rostfritt stål
383,985 kr - 383,985 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
  • av 6
Ratt 60.0 mm M12 22.0 mm Rostfritt stål

10501856

Prisintervall
404,8542 kr - 404,8542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
Ratt 50.0 mm M10 25.0 mm Rostfritt stål

10501733

Prisintervall
383,985 kr - 383,985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    59.0 mm