Meny Sök

Räfflade muttrar med fingergrepp - Koniska/plast

I lager

Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg. Finns i koniskt eller standardutförande.

Serienummer: SR1989

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Köp
2,9353 kr - 2,9353 kr 8227 I lager
0.7 mm
M4 x 0.7
3,0786 kr - 3,0786 kr 9075 I lager
1.0 mm
M6
3,1454 kr - 3,1454 kr 10004 I lager
0.8 mm
M5
3,6813 kr - 3,6813 kr 499 I lager
1.25 mm
M8
4,0464 kr - 9,8529 kr 1000 I lager
1.25 mm
M8
3,0741 kr - 7,799 kr 114 I lager
1.0 mm
M6
3,4604 kr - 8,431 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
3,0887 kr - 7,8277 kr 137 I lager
0.7 mm
M4
Konisk räfflad mutter;M4 x 0.7;16.0 mm;(DIA);12.0 mm;(H);Nylon 6/6;Naturfärgad

10061404

Prisintervall
2,9353 kr - 2,9353 kr

Lagernivåer
8227 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10061428

Prisintervall
3,0786 kr - 3,0786 kr

Lagernivåer
9075 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10061411

Prisintervall
3,1454 kr - 3,1454 kr

Lagernivåer
10004 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10061435

Prisintervall
3,6813 kr - 3,6813 kr

Lagernivåer
499 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10404478

Prisintervall
9,8529 kr - 4,0464 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10404461

Prisintervall
7,799 kr - 3,0741 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10404454

Prisintervall
8,431 kr - 3,4604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm
Konisk räfflad mutter M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10404447

Prisintervall
7,8277 kr - 3,0887 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Ytterdiameter, tunga
    14.0 mm
  • Kanthöjd
    1.0 mm