Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Rullängd | Material | d | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,2859 kr - 33,2859 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 55,6246 kr - 116,8115 kr | 94 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 136,8423 kr - 287,3688 kr | 26 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 277,9748 kr - 277,9748 kr | 105 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | 108 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,4808 kr - 55,6098 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 44,5292 kr - 93,5114 kr | 1169 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,2276 kr - 48,2276 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 73,8208 kr - 73,8208 kr | 152 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 179,1525 kr - 376,2202 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 185,3658 kr - 185,3658 kr | 24 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 24,1138 kr - 24,1138 kr | 53 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 69,3827 kr - 69,3827 kr | 37 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 39,9432 kr - 83,8806 kr | 1250 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 73,3024 kr - 174,2853 kr | 83 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 196,0174 kr - 411,6364 kr | 53 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248553 | 46,7483 kr - 98,1714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 88,3188 kr - 185,4694 kr | 89 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 35,653 kr - 74,8712 kr | 104 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 60,2106 kr - 126,4423 kr | 78 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikongummi
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta