Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, handhjul | Köp | |
|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 10496022 | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta