Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768553
20768553
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 4,0954 kr |
| 1000 + | 3,6859 kr |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta