20768584
20768584
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 749 | 4,1164 kr |
| 750 + | 3,7048 kr |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.217 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.5 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta