20768683
20768683
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 90 - 449 | 6,2262 kr |
| 450 + | 5,6036 kr |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.217 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.5 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta