Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20769116

Tillverkarens artikelnummer:

20769116

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
7000 - 34999 0,5592 kr
35000 + 0,5032 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 7000

Totalpris:

3 914,40 kr

7000 x 0,5592 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h 11.5 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss