20769307
20769307
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,4736 kr |
| 10000 + | 0,4262 kr |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h | 0.531 in |
| h | 13.5 mm |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 1.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.059 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta