Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20769796

Tillverkarens artikelnummer:

20769796

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1500 - 7499 0,8342 kr
7500 + 0,7508 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 1500

Totalpris:

1 251,30 kr

1500 x 0,8342 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 45.0 mm
B 25.0 mm
h 12.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss