Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 33.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20770617

Tillverkarens artikelnummer:

20770617

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 3499 1,8073 kr
3500 + 1,6265 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

1 265,11 kr

700 x 1,8073 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 33.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.5 mm
Material LDPE - PIR
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss