20770907
20770907
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,463 kr |
| 5000 + | 1,3167 kr |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.098 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.5 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta