Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20771584

Tillverkarens artikelnummer:

20771584

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 5,3597 kr
1000 + 4,8237 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 071,94 kr

200 x 5,3597 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.5 mm
Material LDPE - PIR
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss