20771591
20771591
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 5,3597 kr |
| 1000 + | 4,8237 kr |
| A | 3.543 in |
|---|---|
| A | 90.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 0.866 in |
| h | 22.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta