Meny Sök

Remformade kabelband

I lager

Remformade kabelband är perfekta för enkel buntning av elkablar. De remformade buntbanden är smidiga och effektiva och sortimentet innehåller tre olika varianter. Remmarna har en flexibel utformning och en snabböppningsmekanism. De levereras antingen naturfärgade eller i svart PE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
7266 I lager
160.0 mm
23123 I lager
125.0 mm
29894 I lager
130.0 mm
1168 I lager
160.0 mm
56407 I lager
99.0 mm
1191 I lager
140.0 mm
9356 I lager
150.0 mm
12999 I lager
140.0 mm
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm Polyeten Svart

10253496


Lagernivåer
7266 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    RoHs
Buntband 6.4 mm 125.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010723


Lagernivåer
23123 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Remformade buntband 15.0 mm 130.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253465


Lagernivåer
29894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Typ
    1
  • Standard
    RoHs
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253472


Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    RoHs
Buntband 6.4 mm 99.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010716


Lagernivåer
56407 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253489


Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    RoHs
Buntband 6.4 mm 150.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010730


Lagernivåer
9356 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm Polyeten Svart

10253502


Lagernivåer
12999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    HF